Pubblica i tuoi prodotti
Camino elettrico E-65
Camino elettrico E-65
Camino elettrico E-65
Camino elettrico E-65
Camino elettrico E-65

    Camino elettrico E-65

    Introduzione & Specifiche Principali

    Il caminetto elettrico plug & play E-65 offre la massima esperienza di fuoco e luce per qualsiasi casa e ambiente. Con l'app e/o il telecomando, puoi regolare con precisione le strisce LED integrate per abbinarle al tuo arredamento, creando un punto focale personalizzato. La serie E può essere posizionata su qualsiasi mobile TV, arricchita con la Media Wall per un effetto cinewall oppure montata a parete utilizzando il Design Frame opzionale.

    Esperienza di Fuoco Realistica

    Goditi un fuoco straordinariamente realistico grazie alla tecnologia avanzata di proiezione a LED. Le fiamme e gli effetti luminosi possono essere regolati in base al tuo umore, creando un elemento centrale coinvolgente e suggestivo nel tuo spazio abitativo.

    Design & Applicazione negli Interni

    Che sia integrato in una cinewall o presentato come elemento decorativo a parete, l’E-65 si adatta perfettamente a diversi stili di interni. Il suo design moderno e l'illuminazione d'atmosfera lo rendono un naturale punto focale sia in ambienti contemporanei che classici.

    Personalizzazione & Controllo

    Controlla ogni aspetto dell’aspetto e dell’atmosfera del tuo caminetto tramite l’app o il telecomando. Regola l’altezza e l’intensità delle fiamme, cambia i colori delle luci e seleziona diverse modalità di atmosfera per creare l’ambiente ideale.

    Caratteristica Speciale

    L’E-65 può essere arricchito con un Design Frame o una Media Wall. Entrambe le opzioni possono includere strisce LED integrate, completamente sincronizzate con i programmi di illuminazione del caminetto, aggiungendo un nuovo livello di atmosfera al tuo ambiente.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Principali

      La serie E offre soluzioni di installazione flessibili e accessori per creare un caminetto che si adatti perfettamente al tuo spazio abitativo.

      • Design Frame opzionale, Media Wall e strisce LED integrate
      • Design personalizzabile per adattarsi al tuo arredamento
      • Migliora sia l'estetica che la funzionalità

      Design Frame

      Il Design Frame (cornice antracite attorno al caminetto) offre libertà di installazione, permettendoti di appendere il caminetto a qualsiasi parete. Basta montare il Design Frame e posizionare al suo interno la serie E.

      • Libertà di design
      • Effetto di profondità
      • Goditi il caminetto ovunque
      • Integrazione armoniosa con il tuo arredamento

      Media Wall

      Posiziona la tua serie E sul mobile TV sotto il caminetto, aggiungi la Media Wall (cornice antracite attorno alla TV) e crea la tua cinewall personalizzata. Disponibile per televisori da 55 e 65 pollici.

      • Effetto cinewall
      • Disponibile per televisori da 55 e 65 pollici
      • Punto focale nel tuo spazio abitativo

      Strisce LED Integrate

      Aggiungi una dimensione atmosferica extra alla tua serie E con le strisce LED Kalfire, integrate automaticamente nei programmi di illuminazione del caminetto. Disponibili separatamente o in combinazione con il Design Frame o la Media Wall.

      • Esperienza luminosa in armonia con l’immagine del fuoco
      • Connessione perfetta
      • Per la massima esperienza luminosa
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe-65-electric-fireplace
    • Famiglia di prodottoElectric fireplace
    • Gruppo di famiglia65 Inch
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)506
    • Larghezza (mm)1466
    • Profondità (mm)275
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America