Pubblica i tuoi prodotti
Camino olografico E-one 130F
Camino olografico E-one 130F
Camino olografico E-one 130F

    Camino olografico E-one 130F

    Introduzione & Specifiche Principali

    Il Kalfire E-one 130F è un caminetto elettrico olografico d’atmosfera con solo vetro frontale e riscaldamento opzionale. Utilizzando la proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi artigianali, imita il fuoco reale nel modo più fedele possibile. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il riscaldamento opzionale Atmos garantiscono un’esperienza di fuoco ottimale.

    Design & Applicazione negli Interni

    Il modello frontale è ideale per l’installazione in una parete piatta, in una parete attrezzata o in un camino. I caminetti elettrici olografici d’atmosfera Kalfire E-one possono essere personalizzati in base alle preferenze personali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati ti assisteranno nell’installazione e nella realizzazione del tuo progetto ideale.

    Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

    L’E-one è disponibile con un innovativo elemento riscaldante chiamato Atmos Heating. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti eccetto l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a 45°, garantendo un’esperienza di fuoco ottimale e unica per i caminetti elettrici.

    Personalizzazione & Controllo

    Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e imposta la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni in Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con un semplice tocco.

    Punti Salienti Tecnici

    L’altezza dell’E-one 130F varia da 597 a 728,4 mm, a seconda che il sistema di riscaldamento Atmos sia incluso o meno.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche Principali

      Il Kalfire E-one 130F è un caminetto elettrico olografico frontale con solo vetro frontale, che utilizza una proiezione olografica 3D avanzata su ceppi artigianali.

      • Caminetto elettrico olografico frontale
      • Tecnologia olografica 3D
      • Riscaldamento Atmos opzionale
      • Infinite possibilità di installazione a incasso

      Dimensioni & Dati Tecnici

      • Dimensione del vetro: 1296 × 362 mm (L × H)
      • Consumo (escl. riscaldamento): 110 W
      • Consumo (incl. riscaldamento): 2 kW
      • Altezza: 597 – 728,4 mm (a seconda dell’opzione di riscaldamento Atmos)

      Illuminazione & Effetti

      • Letto di braci realistico con intensità regolabile
      • Altezza e intensità della fiamma regolabili
      • Possibilità di scegliere tra diverse immagini di fiamma

      Suono

      • Effetto sonoro di crepitio

      Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

      • Elemento riscaldante innovativo che fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a 45°
      • Disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti eccetto il modello E-one 100F FR)

      Opzioni Prodotto

      • Tecnologia fiamma HD singola
      • Tecnologia fiamma HD doppia
      • Riscaldamento Atmos

      Opzioni per l’Interno

      • Piastra inferiore design
      • Piastra inferiore piatta

      Controllo & Personalizzazione

      • Regola altezza e intensità della fiamma, immagini della fiamma e letto di braci
      • Salva le impostazioni preferite in Kalfire Moods per un’attivazione immediata con un solo tocco
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoe-one-130f-holographic-fireplace
    • Famiglia di prodottoHolographic fireplace
    • Gruppo di famigliaFront fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)1308
    • Profondità (mm)477.1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Descrizione Uniclass 2015Inset open fires
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 11
    • Titolo OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America