Introduzione & Specifiche Principali
Il Kalfire E-one 160F è un caminetto elettrico olografico decorativo con vetro frontale e riscaldamento opzionale. La proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi fatti a mano imita un fuoco realistico. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il Riscaldamento Atmos opzionale garantiscono un’esperienza del fuoco ottimale.
Design & Applicazione d’Interno
Questo modello frontale è ideale per l’installazione in una parete piatta, una parete attrezzata o in un camino. Con una larghezza di 160 cm, l’E-one 160F è perfetto anche per l’uso come cinewall. I caminetti decorativi olografici Kalfire E-one possono essere personalizzati secondo le preferenze individuali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati assistono nell’installazione e nella realizzazione del design dei tuoi sogni.
Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos
L’E-one è disponibile con un innovativo elemento riscaldante chiamato Riscaldamento Atmos. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti tranne l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a un angolo di 45°, garantendo un’esperienza del fuoco ottimale, unica per i caminetti elettrici.
Personalizzazione & Controllo
Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e imposta la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni in Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con un solo clic.
Caratteristiche Tecniche
L’altezza dell’E-one 160F varia da 596,7 a 758,3 mm, a seconda che il sistema di Riscaldamento Atmos sia incluso o meno. I disegni dimensionali senza riscaldamento sono disponibili su www.kalfire.com.
Disponibilità Regionale
| Europa | Nord America |
|---|---|
Albania | Stati Uniti |
Andorra | |
Austria | |
Belgio | |
Bosnia ed Erzegovina | |
Bulgaria | |
Cipro | |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Gibilterra | |
Grecia | |
Irlanda | |
Islanda | |
Isola di Man | |
Italia | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Macedonia del Nord | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ucraina | |
Ungheria |