Introduzione & Specifiche Principali
Il Kalfire E-one 190S è un caminetto elettrico olografico con vetro frontale, su entrambi i lati e riscaldamento opzionale. La proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi in legno realizzati a mano imita un fuoco realistico. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il riscaldamento opzionale Atmos Heating garantiscono un'esperienza di fuoco ottimale.
Design & Applicazione d’Interni
Questo modello a tre lati è adatto come caminetto passante e valorizza il design del tuo interno. Ammira le fiamme olografiche dai lati e lasciati sorprendere dal fuoco realistico. Con una larghezza di 190 cm, l’E-one 190S è perfetto anche per essere inserito in una cinewall. I caminetti ambientali olografici Kalfire E-one possono essere personalizzati per adattarsi alle preferenze personali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati ti assistono nell’installazione e nella realizzazione del design dei tuoi sogni.
Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos
L’E-one è disponibile con un innovativo elemento riscaldante chiamato Atmos Heating. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti tranne l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un piacevole e continuo flusso di aria calda a un angolo di 45°, garantendo un’esperienza di fuoco ottimale e unica per i caminetti elettrici.
Personalizzazione & Controllo
Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e imposta la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni nei Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con un solo clic.
Caratteristiche Tecniche
L’altezza dell’E-one 190S varia da 596,7 a 758,3 mm, a seconda che sia incluso o meno il sistema Atmos Heating. I disegni dimensionali senza riscaldamento sono disponibili su www.kalfire.com.
Disponibilità Regionale
| Europa | Nord America |
|---|---|
Albania | Stati Uniti |
Andorra | |
Austria | |
Belgio | |
Bosnia ed Erzegovina | |
Bulgaria | |
Cipro | |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Gibilterra | |
Grecia | |
Irlanda | |
Islanda | |
Isola di Man | |
Italia | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Macedonia del Nord | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ucraina | |
Ungheria |