Kalfire G100/41F Caminetto a gas – Modello frontale
Il Kalfire G100/41F è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.
Tecnologia del bruciatore
Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, beige, grigie o di kryptonite.
Tipo di modello
Modello frontale
Un caminetto a gas chiuso con un solo pannello di vetro frontale è definito modello frontale. La gamma Kalfire comprende numerosi modelli frontali, con diverse possibilità in termini di dimensioni e opzioni decorative. Le dimensioni del vetro, quadrate o rettangolari, variano tra 60 e 160 cm di larghezza. I modelli frontali rappresentano un’aggiunta elegante agli interni moderni e si prestano perfettamente all’inserimento in un camino, il cui stile e aspetto possono essere scelti liberamente.