Pubblica i tuoi prodotti
G105/37C Caminetto a gas – Modello ad angolo
G105/37C Caminetto a gas – Modello ad angolo
G105/37C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    G105/37C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    Kalfire G105/37C Caminetto a gas – Modello ad angolo
    Il Kalfire G105/37C è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Tecnologia del bruciatore
    Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
    Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, beige, grigie o di kryptonite.

    Tipo di modello
    Modello ad angolo
    I nostri caminetti a gas ad angolo offrono la visione delle fiamme da due diverse prospettive. I modelli ad angolo Kalfire sono disponibili in varie larghezze e altezze. È inoltre possibile scegliere se posizionare l’angolo in vetro a sinistra o a destra. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio modello ad angolo con un interno piatto, un interno in vetro ceramico o un interno di design. Queste opzioni sono disponibili anche per altri caminetti a gas Kalfire.

    Voce di capitolato
    • Opzioni del prodotto

      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto

      • Bruciatore 3D
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Opzioni di riempimento
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Riempimento

      • Pietre bianche
      • Kryptonit
      • Ghiaia grigia
      • Ceppi in ceramica
      • Ceppi in ceramica esclusivi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicog105-37c-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaCorner fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)955
    • Larghezza (mm)1216
    • Profondità (mm)437
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace