Pubblica i tuoi prodotti
G110/37S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
G110/37S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
G110/37S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    G110/37S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire G110/37S Caminetto a gas – Modello a tre lati
    Il Kalfire G110/37S è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Tecnologia del bruciatore
    Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
    Come il bruciatore Prestige, anche questa innovazione è stata ideata e sviluppata da Kalfire. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare un caminetto orizzontale e allungato (fino a 170 cm di larghezza) che si integra perfettamente in un interno moderno. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, beige, grigie o di kryptonite.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    Come suggerisce il nome, i modelli a tre lati sono circondati da vetro su tre lati. Il vetro senza cornice avvolge le fiamme, offrendo una vista ampia e senza ostacoli da tre prospettive. Indipendentemente dallo stile dell’interno, un modello a tre lati cattura sempre l’attenzione e permette di godere del realismo delle fiamme da quasi ogni angolo della stanza. Kalfire offre un’ampia gamma di caminetti a gas a tre lati.

    Voce di capitolato
    • Opzioni del prodotto

      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto

      • Bruciatore 3D
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Opzioni di riempimento
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Riempimento

      • Pietre bianche
      • Kryptonit
      • Ghiaia grigia
      • Ceppi in ceramica
      • Ceppi in ceramica esclusivi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicog110-37s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)955
    • Larghezza (mm)1256
    • Profondità (mm)437
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace