Kalfire G60/48F Caminetto a gas – Modello frontale
Il Kalfire G60/48F è un caminetto a gas chiuso. Grazie alle dimensioni compatte del frontale, questo modello è ideale per l’installazione in una parete piana, un mobile multimediale o una cornice. Combina un design lineare con la praticità d’uso quotidiana.
Tecnologia del bruciatore
Bruciatore 3D (Kalfire Serie G)
La Serie G è dotata di un bruciatore 3D lineare: un gioco di fiamme allungato e orizzontale che si abbina perfettamente agli interni moderni. Un caminetto a gas chiuso con bruciatore 3D genera fiamme quasi indistinguibili da un vero fuoco a legna. I caminetti con bruciatore 3D vengono forniti di serie con un set di ceppi in ceramica, ma è anche possibile scegliere un set di ceppi esclusivo oppure un letto di pietre bianche, grigie/beige o di kryptonite.
Tipo di modello
Modello frontale
Un caminetto a gas chiuso con un solo pannello di vetro frontale è definito modello frontale. La gamma Kalfire comprende diversi modelli frontali in varie dimensioni e con diverse finiture decorative. Il G60/48F ha una dimensione del vetro di 60 × 48 cm. I modelli frontali rappresentano un’aggiunta elegante agli interni moderni e sono inoltre ideali per l’inserimento in un camino, il cui stile e aspetto possono essere scelti liberamente.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Irlanda |
Islanda |
Isola di Man |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |