Pubblica i tuoi prodotti
Gi105/59F Caminetto a gas – Modello frontale
Gi105/59F Caminetto a gas – Modello frontale

    Gi105/59F Caminetto a gas – Modello frontale

    Kalfire Gi 105
    Il Kalfire Gi 105 è un caminetto a gas da incasso con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura.

    Design & Interni
    Il Gi 105 è un modello da incasso che può essere facilmente integrato in diversi tipi di interni. Grazie al design compatto, può essere installato in modo discreto mantenendo comunque un aspetto moderno ed essenziale.

    Tecnologia del bruciatore
    Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore garantiscono un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un fuoco a legna, con alti rendimenti e un basso consumo di gas. Con una potenza minima di 2 kW e una massima di 7 kW, il Gi 105 non surriscalda gli ambienti ben isolati. Anche alla potenza più bassa crea sempre l’atmosfera perfetta.

    Tipo di modello
    Modello da incasso
    Come caminetto a gas da incasso, il Gi 105 offre una soluzione moderna che si integra perfettamente in pareti o elementi d’arredo su misura.

    Funzioni & Opzioni
    - Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
    - Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
    - Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
    - Telecomando e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 105 offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna. Con la tecnologia brevettata KalSense, il controllo è intuitivo e semplice, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto

      • Rendimento: 81%
      • Potenza: 1,9 – 6,7 kW
      • Etichetta energetica: B
      • Adatto per gas naturale e gas (bio)propano
      • H2 Ready
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogi105-59f-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaFront fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)1240
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace