Pubblica i tuoi prodotti
Gi110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
Gi110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo
Gi110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    Gi110/55C Caminetto a gas – Modello ad angolo

    Kalfire Gi 110/55C
    Il Kalfire Gi 110/55C è un caminetto a gas ad angolo con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura. Il caminetto ad angolo Gi 110/55C ha un’altezza compresa tra 1150 e 1530 cm.

    Design & Interni
    Il Gi 110/55C è un modello ad angolo che può essere integrato perfettamente negli interni moderni. L’angolo in vetro offre una visuale libera sulle fiamme da due lati, esaltando l’atmosfera e il design di qualsiasi ambiente.

    Tecnologia del bruciatore
    Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore garantiscono un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un vero fuoco a legna, mantenendo al tempo stesso un alto rendimento e un basso consumo di gas. Con una potenza minima di 1,9 kW e una massima di 6,7 kW, il Gi 110/55C crea atmosfera senza surriscaldare gli ambienti ben isolati.

    Tipo di modello
    Modello ad angolo
    La configurazione ad angolo offre una visuale unica sulle fiamme da due prospettive, con la possibilità di scegliere il vetro a sinistra o a destra. Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con diverse finiture interne, come piatto, vetro ceramico nero o interni di design.

    Funzioni & Opzioni
    - Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
    - Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
    - Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
    - Telecomando e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici
    - Tecnologia brevettata KalSense per un controllo intuitivo

    Esperienza
    Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 110/55C offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Rendimento: 81%
      • Potenza: 1,9 - 6,7 kW
      • Etichetta energetica: B
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready

      Cornici di finitura
      Le cornici di finitura offrono ampie possibilità di adattare la profondità di installazione, fornendo soluzioni per quasi ogni progetto. Per questo modello è possibile scegliere tra una cornice di finitura con profondità di 30 mm o 70 mm e uno spessore di 4 o 8 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogi110-55c-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaCorner fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)1266
    • Profondità (mm)554
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace