Kalfire Gi 110/75C
Il Kalfire Gi 110/75C è un caminetto a gas ad angolo con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura.
Design & Interni
Il Gi 110/75C è un modello ad angolo che può essere integrato perfettamente negli interni moderni. L’angolo in vetro offre un’ampia visuale sulle fiamme da due lati, esaltando l’atmosfera e il design di qualsiasi ambiente.
Tecnologia del bruciatore
Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore garantiscono un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un vero fuoco a legna, mantenendo al tempo stesso un alto rendimento e un basso consumo di gas. Con una potenza minima di 2 kW e una massima di 7 kW, il Gi 110/75C crea atmosfera senza surriscaldare gli ambienti ben isolati.
Tipo di modello
Modello ad angolo
La configurazione ad angolo offre una visuale unica sulle fiamme da due prospettive, con la possibilità di scegliere il vetro a sinistra o a destra. Questo modello può essere ulteriormente personalizzato con diverse finiture interne, come piatto, vetro ceramico nero o interni di design.
Funzioni & Opzioni
- Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
- Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
- Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
- Telecomando e controllo tramite app per smartphone
- Integrazione con sistemi domotici
- Tecnologia brevettata KalSense per un controllo intuitivo
Esperienza
Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 110/75C offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Irlanda |
Islanda |
Isola di Man |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |