Pubblica i tuoi prodotti
Gi115/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
Gi115/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
Gi115/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Gi115/55S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire Gi 115/55S
    Il Kalfire Gi 115/55S è un caminetto a gas a tre lati con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura.

    Design & Interni
    Il Gi 115/55S è un modello a tre lati che offre un’ampia visuale sulle fiamme da tre prospettive. Il design senza cornice del vetro mette le fiamme al centro della scena, integrandosi perfettamente in qualsiasi interno moderno.

    Tecnologia del bruciatore
    Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore creano un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un vero fuoco a legna, mantenendo al tempo stesso un alto rendimento e un basso consumo di gas. Con una potenza minima di 1,9 kW e una massima di 6,7 kW, il Gi 115/55S offre calore e atmosfera senza surriscaldare gli ambienti ben isolati.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    La struttura in vetro a tre lati garantisce una visuale ampia e senza ostacoli sulle fiamme da diverse angolazioni. Questo modello può essere personalizzato con diverse finiture interne, come piatto, vetro ceramico nero o interni di design.

    Funzioni & Opzioni
    - Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
    - Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
    - Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
    - Telecomando e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici
    - Tecnologia brevettata KalSense per un controllo intuitivo

    Esperienza
    Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 115/55S offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Rendimento: 81%
      • Potenza: 1,9 - 6,7 kW
      • Etichetta energetica: B
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready

      Cornici di finitura
      Le cornici di finitura offrono ampie possibilità di adattare la profondità di installazione, fornendo soluzioni per quasi ogni progetto. Per questo modello è possibile scegliere tra una cornice di finitura con una profondità di 3 cm o 7 cm e uno spessore di 4 o 8 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogi115-55s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)1306
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace