Pubblica i tuoi prodotti
Gi115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
Gi115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Gi115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire Gi 115/75S
    Il Kalfire Gi 115/75S è un caminetto a gas a tre lati con telecomando e Wi-Fi. Un’esperienza di fuoco davvero unica e autentica, ispirata alla natura.

    Design & Interni
    Il Gi 115/75S è un modello a tre lati che offre una vista panoramica sulle fiamme da tre diverse prospettive. Il design senza cornice del vetro garantisce un gioco di fiamme ampio e continuo, che si integra perfettamente negli interni moderni.

    Tecnologia del bruciatore
    Le tre valvole a gas indipendenti del bruciatore assicurano un gioco di fiamme dinamico, quasi indistinguibile da un vero fuoco a legna, con alti rendimenti e basso consumo di gas. Con una potenza minima di 1,9 kW e una massima di 6,7 kW, il Gi 115/75S non surriscalda gli ambienti ben isolati. Anche alla potenza più bassa crea sempre l’atmosfera perfetta.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    Come caminetto a gas a tre lati, il Gi 115/75S offre una visuale senza ostacoli sulle fiamme da più posizioni nella stanza e diventa un elemento centrale di grande impatto in qualsiasi interno.

    Funzioni & Opzioni
    - Pulsante Comfort+ per un gioco di fiamme intenso senza surriscaldare
    - Pulsante Comfort per un consumo ridotto di gas
    - Pulsante Mood per adattare il gioco di fiamme alle preferenze personali (fino a 10 atmosfere programmabili nell’app)
    - Telecomando e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Ispirato al crepitio di un fuoco a legna, il Gi 115/75S offre un’esperienza di fiamma estremamente realistica. Il letto incandescente, le scintille che si sprigionano e le fiamme che avvolgono i ceppi in ceramica dall’aspetto naturale ricreano fedelmente un vero fuoco a legna. Con la tecnologia brevettata KalSense, il controllo è intuitivo e semplice, garantendo sempre un’esperienza di fuoco ottimale in ogni situazione.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Rendimento: 81%
      • Potenza: 1,9 - 6,7 kW
      • Etichetta energetica: B
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready

      Cornici di finitura
      Le cornici di finitura offrono ampie possibilità di adattare la profondità di installazione, fornendo una soluzione per quasi ogni progetto. Per questo modello è possibile scegliere tra una cornice di finitura con profondità di 3 cm o 7 cm e uno spessore di 4 o 8 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogi115-75s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1350
    • Larghezza (mm)1306
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace