Pubblica i tuoi prodotti
GP110/59T Caminetto a gas – Modello tunnel
GP110/59T Caminetto a gas – Modello tunnel
GP110/59T Caminetto a gas – Modello tunnel

    GP110/59T Caminetto a gas – Modello tunnel

    Kalfire GP110/59T Caminetto a gas – Modello tunnel
    Il Kalfire GP110/59T è un caminetto a gas chiuso a tunnel. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con un’attenzione particolare alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Design & Interni
    Per il GP110/59T a tunnel è possibile scegliere tra diversi design interni e cornici di installazione. Inoltre, sono disponibili l’opzione della funzione ibrida/LED per un letto incandescente suggestivo e/o la funzione NSG, che genera vere scintille sopra le fiamme. Con queste opzioni si può creare un caminetto a gas perfettamente in linea con le proprie preferenze progettuali, l’arredamento e lo spazio in cui viene collocato.

    Tecnologia del bruciatore
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un vero fuoco a legna.

    Tipo di modello
    Modello tunnel
    Il caminetto tunnel crea un effetto di prospettiva che permette di vedere le fiamme da due ambienti diversi. Questo lo rende un elegante e funzionale punto focale, ideale come divisorio tra spazi o come elemento centrale di grande impatto.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida (letto incandescente a LED)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Vetro antiriflesso
    - Interfaccia iMatch
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Il GP110/59T offre un’esperienza di fiamma senza pari grazie al bruciatore Prestige e alle funzioni opzionali come la funzione ibrida e l’NSG. In combinazione con la possibilità di scegliere tra diversi interni e cornici, questo modello tunnel unisce tecnologia avanzata e design senza tempo.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Opzioni di cornice di finitura
      • Certificazione CE

      Interni
      La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Specifiche

      • Etichetta energetica: B
      • Rendimento: 70%
      • Potenza: 5,5 - 9,4 kW
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp110-59t-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaTunnel fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1098
    • Larghezza (mm)1337
    • Profondità (mm)556
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa