Pubblica i tuoi prodotti
GP110/79T Caminetto a gas – Modello tunnel
GP110/79T Caminetto a gas – Modello tunnel

    GP110/79T Caminetto a gas – Modello tunnel

    Kalfire GP110/79T Caminetto a gas – Modello tunnel
    Il Kalfire GP110/79T è un caminetto a gas chiuso a tunnel. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Design & Interni
    Per il Kalfire GP110/79T a tunnel è possibile scegliere tra diversi interni e cornici di installazione. Grazie a questa flessibilità, il caminetto si integra perfettamente con vari stili di installazione e finiture.

    Tecnologia del bruciatore
    Bruciatore Prestige (Kalfire Serie GP)
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo crea fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un vero fuoco a legna.

    Tipo di modello
    Modello tunnel
    Un caminetto tunnel crea un suggestivo effetto prospettico con vetro su entrambi i lati. In questo modo gli ambienti vengono collegati visivamente e atmosfericamente, rendendo il caminetto un vero punto focale sia in interni moderni che classici.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida (letto incandescente a LED)
    - Natural Spark Generator (vere scintille sopra le fiamme)
    - Vetro antiriflesso
    - Interfaccia iMatch per un controllo intuitivo
    - Integrazione con sistemi domotici (smart home)

    Esperienza
    Il Kalfire GP110/79T combina tecnologia avanzata del bruciatore con ampie possibilità di design, garantendo un’esperienza di fuoco autentica e coinvolgente. Con alte fiamme, effetti scintilla opzionali e interni personalizzabili, questo modello tunnel offre il perfetto equilibrio tra innovazione, stile e atmosfera.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: B

      Interni
      La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Specifiche
      Prestazioni e dati energetici di questo modello.

      • Etichetta energetica: B
      • Rendimento: 73%
      • Potenza: 6,5 - 10,1 kW
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp110-79t-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaTunnel fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1308
    • Larghezza (mm)1337
    • Profondità (mm)556
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace