Pubblica i tuoi prodotti
GP115/55R Caminetto a gas – Modello divisorio
GP115/55R Caminetto a gas – Modello divisorio

    GP115/55R Caminetto a gas – Modello divisorio

    Kalfire GP115/55R Caminetto a gas – Modello roomdivider
    Il Kalfire GP115/55R è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Tipo di modello
    Roomdivider
    Il GP115/55R roomdivider è la soluzione perfetta come naturale separatore in spazi aperti. Il design garantisce un’ottima visibilità delle fiamme da più angolazioni, creando un punto focale caldo che collega tra loro diverse zone dell’ambiente. Un pannello laterale opzionale può essere installato sul lato sinistro o destro e copre circa la metà della superficie vetrata, offrendo così ancora più libertà progettuale.

    Tecnologia del bruciatore
    Bruciatore Prestige (Kalfire Serie GP)
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un vero fuoco a legna.

    Caratteristiche & Opzioni
    - Funzione ibrida/LED (letto incandescente suggestivo)
    - Natural Spark Generator (vere scintille sopra le fiamme)
    - Finiture interne
    - Cornici di installazione
    - Pannello laterale opzionale (sinistro o destro)

    Esperienza
    Con il suo design roomdivider e la tecnologia avanzata del bruciatore Prestige, il GP115/55R combina funzionalità e atmosfera. Che sia installato in un moderno open space residenziale o come elegante separatore in un ambiente commerciale, offre l’autentico fascino e l’esperienza di un fuoco a legna con i vantaggi della tecnologia a gas avanzata e della personalizzazione flessibile.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Finiture interne
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: E

      Interni
      La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Specifiche
      Prestazioni e dati energetici di questo caminetto.

      • Etichetta energetica: B
      • Rendimento: 70%
      • Potenza: 5,5 - 9,6 kW
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp115-55r-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaRoomdivider fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1082
    • Larghezza (mm)1588
    • Profondità (mm)615
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace