Kalfire GP115/75R Caminetto a gas – Modello roomdivider
Il Kalfire GP115/75R è un caminetto a gas chiuso, realizzato come modello roomdivider. Il fuoco in un caminetto di questo tipo rappresenta la perfetta separazione naturale negli spazi aperti e garantisce una visione ottimale delle fiamme da ogni angolazione. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione ai dettagli, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.
Bruciatore Prestige (Kalfire Serie GP)
Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, creando un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna.
Pannelli laterali opzionali
Pannelli laterali opzionali possono essere installati a scelta sul lato sinistro o destro, offrendo ulteriore libertà di design. In questo modo il caminetto può essere posizionato, ad esempio, parzialmente contro una parete.
Interni
Il design degli interni rappresenta un elemento visivo e atmosferico importante, anche quando il caminetto è spento. Per il Kalfire GP115/75R è possibile scegliere tra un interno piatto, un interno di design o un interno in vetro ceramico nero.
Cornici di installazione
Le cornici di installazione offrono ampie possibilità di variare la profondità di incasso, fornendo una soluzione per quasi ogni progetto. Per questo modello è possibile scegliere una cornice di 3 cm, 7 cm o 10 cm di profondità con uno spessore di 4 mm o 8 mm.
Disponibilità Regionale
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Austria |
Belgio |
Bielorussia |
Bosnia ed Erzegovina |
Bulgaria |
Cipro |
Città del Vaticano |
Croazia |
Danimarca |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Germania |
Gibilterra |
Grecia |
Irlanda |
Islanda |
Isola di Man |
Italia |
Lettonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Lussemburgo |
Macedonia del Nord |
Malta |
Moldavia |
Monaco |
Montenegro |
Norvegia |
Paesi Bassi |
Polonia |
Portogallo |
Regno Unito |
Repubblica Ceca |
Romania |
Russia |
San Marino |
Serbia |
Slovacchia |
Slovenia |
Spagna |
Svezia |
Svizzera |
Ucraina |
Ungheria |