Pubblica i tuoi prodotti
GP115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati
GP115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    GP115/75S Caminetto a gas – Modello a 3 lati

    Kalfire GP115/75S Caminetto a gas – Modello a tre lati
    Il Kalfire GP115/75S è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Design & Interni
    Con il caminetto a gas a tre lati Kalfire GP115/75S è possibile scegliere tra diverse finiture interne. Inoltre, si può aggiungere opzionalmente una funzione ibrida/LED (per un letto incandescente suggestivo) e/o la funzione NSG (con scintille realistiche che appaiono sopra le fiamme). Queste opzioni permettono di creare un caminetto che rispecchia pienamente il proprio gusto personale e che si integra armoniosamente con l’arredamento e lo spazio circostante.

    Tecnologia del bruciatore
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un vero fuoco a legna.

    Tipo di modello
    Modello a tre lati
    Il vetro senza cornice avvolge il fuoco e offre una vista ampia e libera da tre lati. Questo modello diventa un punto focale di grande impatto in qualsiasi interno, permettendo di ammirare le fiamme da più angolazioni.

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Scelte per l’interno
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni
      La finitura interna può essere adattata allo stile e all’atmosfera dell’ambiente.

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Specifiche
      Dettagli sulle prestazioni del Kalfire GP115/55S.

      • Etichetta energetica: A
      • Rendimento: 82%
      • Potenza: 6,0 – 8,8 kW
      • Adatto per gas naturale e (bio)propano
      • H2 Ready
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp115-75s-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1350
    • Larghezza (mm)1306
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace