Pubblica i tuoi prodotti
GP60/59F Caminetto a gas – Modello frontale
GP60/59F Caminetto a gas – Modello frontale

    GP60/59F Caminetto a gas – Modello frontale

    Kalfire GP60/59F Caminetto a gas – Modello frontale
    Il Kalfire GP60/59F è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Design & Interni
    Con i caminetti GP di Kalfire si può scegliere tra diverse finiture interne e cornici di installazione. Inoltre, è possibile optare per una funzione ibrida/LED (che crea un letto incandescente suggestivo) e/o per la funzione NSG (che produce vere scintille sopra le fiamme). In questo modo si realizza un caminetto che si adatta perfettamente al proprio progetto e alle preferenze personali.

    Tecnologia del bruciatore
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici

    Voce di capitolato
    • Informazioni sul prodotto
      Caratteristiche principali e specifiche tecniche che determinano le prestazioni, la sicurezza e la flessibilità di questo modello.

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Opzioni per interni
      • Opzioni di cornice di installazione
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design

      Opzioni prodotto

      • Funzione ibrida
      • Natural Spark Generator
      • Vetro antiriflesso
      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (home automation)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp60-59f-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaFront fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1139
    • Larghezza (mm)813
    • Profondità (mm)502
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace