Pubblica i tuoi prodotti
GP60/79F Caminetto a gas – Modello frontale
GP60/79F Caminetto a gas – Modello frontale

    GP60/79F Caminetto a gas – Modello frontale

    Kalfire GP60/79F Caminetto a gas – Modello frontale
    Il Kalfire GP60/79F è un caminetto a gas chiuso. Le dimensioni o lo stile di un ambiente non rappresentano alcun ostacolo – i nostri caminetti a gas chiusi si adattano a qualsiasi tipo di interno. Progettiamo i nostri modelli con la massima attenzione alla perfezione, senza mai scendere a compromessi in termini di qualità o stile.

    Design & Interni
    Con i caminetti GP di Kalfire è possibile scegliere tra diverse finiture interne e cornici di installazione. Questa flessibilità consente di adattare il caminetto sia alle preferenze personali sia allo stile dell’ambiente.

    Tecnologia del bruciatore
    Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna.

    Tipo di modello
    Modello frontale
    Come modello frontale, il GP60/79F si integra perfettamente in pareti, cornici o soluzioni su misura, offrendo un design moderno ed essenziale.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida/LED (letto incandescente suggestivo)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Opzioni per interni
    - Opzioni di cornice di installazione

    Esperienza
    Il GP60/79F combina tecnologia avanzata e design autentico, offrendo un’esperienza di fuoco unica. Con fiamme realistiche, un letto incandescente luminoso e l’opzione delle scintille sopra il fuoco, questo modello trasmette l’atmosfera di un vero camino a legna con la praticità e l’efficienza del gas.

    Voce di capitolato
    • Opzioni prodotto

      • Funzione ibrida
      • Natural Spark Generator
      • Vetro antiriflesso
      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Opzioni per interni
      • Opzioni di cornice di installazione
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design
      • Argilla
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp60-79f-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaFront fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1339
    • Larghezza (mm)813
    • Profondità (mm)502
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa