Kalfire GP75/59F Caminetto a gas – Modello frontale
Il Kalfire GP75/59F è un caminetto a gas chiuso con l’innovativo bruciatore brevettato Prestige, progettato per garantire efficienza, stile e un’autentica esperienza di fuoco. Indipendentemente dalle dimensioni o dallo stile del vostro interno, questo modello frontale si integra perfettamente e diventa un elemento senza tempo in qualsiasi ambiente.
Design & Interni
Come modello frontale, il GP75/59F è dotato di un unico pannello in vetro frontale. Il design elegante e senza cornice lo rende adatto sia agli interni moderni che classici, e può essere integrato anche in una cornice su misura. L’interno può essere personalizzato con opzioni come piatto, vetro ceramico nero o finitura di design. Inoltre, è possibile aggiungere cornici di installazione per completare lo stile del vostro spazio.
Tecnologia del bruciatore
Il bruciatore brevettato Prestige è integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici, disposti a piramide. Questo genera fiamme alte e vivaci che sembrano sprigionarsi direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna, con un rendimento ottimale.
Tipo di modello
Modello frontale
Con un ampio pannello in vetro frontale, il GP75/59F offre una visione libera delle fiamme, trasformandosi in un elemento distintivo in qualsiasi spazio abitativo. Le dimensioni del vetro possono variare da quadrate a rettangolari, a seconda della configurazione e delle preferenze progettuali.
Caratteristiche & Opzioni
- Funzione ibrida (letto incandescente a LED per un’atmosfera più suggestiva)
- Natural Spark Generator (NSG) per vere scintille sopra le fiamme
- Vetro antiriflesso per un autentico effetto “camino aperto”
- Telecomando iMatch e controllo tramite app per smartphone
- Integrazione con sistemi di domotica
Esperienza
Il Kalfire GP75/59F unisce tecnologia avanzata del bruciatore a una vasta gamma di opzioni personalizzabili, garantendo il perfetto equilibrio tra innovazione e atmosfera. Dalla dinamica delle fiamme alte agli effetti opzionali di scintille e al letto incandescente, questo caminetto crea un’esperienza unica di calore e autenticità in qualsiasi abitazione.