Pubblica i tuoi prodotti
GP85/50R Caminetto a gas – Modello divisorio
GP85/50R Caminetto a gas – Modello divisorio
GP85/50R Caminetto a gas – Modello divisorio
GP85/50R Caminetto a gas – Modello divisorio

    GP85/50R Caminetto a gas – Modello divisorio

    Kalfire GP85/50R Caminetto a gas – Modello roomdivider
    Il Kalfire GP85/50R è un caminetto a gas chiuso con il bruciatore brevettato Prestige, progettato per combinare eleganza senza tempo e tecnologia avanzata. Indipendentemente dalle dimensioni o dallo stile dell’ambiente, questo modello si integra armoniosamente e arricchisce l’atmosfera di qualsiasi interno.

    Design & Interni
    Come modello roomdivider, il GP85/50R offre una vista ottimale sulle fiamme da più angolazioni, diventando la perfetta separazione naturale negli spazi aperti. Il design consente di godere del fuoco da entrambi i lati, creando un punto focale accogliente e suggestivo. L’interno può essere personalizzato con finitura piatta, vetro ceramico nero o variante di design. Le cornici di installazione offrono ulteriore flessibilità per adattare la profondità di incasso alle esigenze del vostro progetto.

    Tecnologia del bruciatore
    Il cuore del GP85/50R è il bruciatore brevettato Prestige, integrato direttamente in ceppi in ceramica estremamente realistici disposti a piramide. Questo bruciatore avanzato genera fiamme alte e vivaci che sembrano nascere direttamente dai ceppi, offrendo un’impressione ineguagliabile di un autentico fuoco a legna, mantenendo al contempo un’elevata efficienza.

    Tipo di modello
    Modello roomdivider
    Il GP85/50R è ideale per gli spazi abitativi aperti, dove può fungere da separatore naturale tra diverse zone living. Combina funzionalità con un design accattivante e offre una visuale del fuoco che valorizza l’atmosfera da ogni angolazione.

    Funzioni & Opzioni
    - Funzione ibrida (letto incandescente a LED per maggiore atmosfera)
    - Natural Spark Generator (NSG) per vere scintille sopra le fiamme
    - Telecomando iMatch e controllo tramite app per smartphone
    - Integrazione con sistemi domotici

    Esperienza
    Il Kalfire GP85/50R diventa un magnifico punto focale grazie alla vista immersiva sulle fiamme e alle versatili possibilità di design. Che venga integrato in una parete divisoria o installato come separatore autoportante, porta calore, stile e atmosfera in qualsiasi spazio, garantendo un’esperienza di fuoco unica.

    Voce di capitolato
    • Opzioni prodotto:

      • Funzione ibrida
      • Natural Spark Generator
      • Interfaccia iMatch
      • Domotica (automazione domestica)

      Informazioni sul prodotto:

      • Bruciatore Prestige
      • Telecomando iMatch
      • Possibilità di personalizzazione degli interni
      • Opzioni di cornice di installazione
      • Certificazione CE
      • Classe di efficienza energetica: A

      Interni:

      • Piatto
      • Vetro ceramico nero
      • Design
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogp85-50r-gas-fire
    • Famiglia di prodottoGas fireplace
    • Gruppo di famigliaRoomdivider fireplace
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1109
    • Larghezza (mm)1289
    • Profondità (mm)555
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace