Pubblica i tuoi prodotti
MULTICAL® 603, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 603, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
MULTICAL® 603, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento
    Kamstrup

    MULTICAL® 603, contatore di calore, di raffrescamento o combinato di calore/raffrescamento

    4.0 su 5 stelle4.0(7 recensioni)
    I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup MULTICAL® sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari. Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.
    Voce di capitolato
    • MULTICAL® 603 è un calcolatore versatile utilizzabile come contatore di calore, di raffrescamento o di calore/raffrescamento in combinazione con 1 o 2 misuratori di portata e 2 o 3 sonde di temperatura. Questo contatore è progettato per consentire la misurazione dell’energia in praticamente qualsiasi tipo di impianto termico. MULTICAL® 603 è stato progettato con l’obiettivo di garantire la massima flessibilità grazie a funzioni programmabili e moduli plug-in, il che ne assicura un utilizzo ottimale in un’ampia gamma di applicazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico603xxx
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaMULTICAL® 603
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)102
    • Larghezza (mm)154
    • Profondità (mm)47
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)0.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Classificazione IFCDispositivo di conversione energetica
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Indicators and Meters
    • Numero OmniClass23-27 15 17
    • Titolo OmniClassEnergy Monitoring and Controls

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America