Pubblica i tuoi prodotti
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).
    Kamstrup

    Misuratore di portata. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN200 x 500 mm (FECP).

    3.5 su 5 stelle3.5(10 recensioni)
    I contatori di calore e di raffrescamento Kamstrup sono il frutto di una profonda comprensione delle problematiche che i clienti si trovano ad affrontare. Grazie anche a decenni di esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative ad ultrasuoni e a un design rivolto al futuro, i contatori di questa gamma vantano un’alta qualità, sono facili da usare e offrono una precisione e un’affidabilità senza pari. Kamstrup è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la misurazione intelligente dei consumi di acqua ed energia. Per noi di Kamstrup, avere successo significa creare e fornire progresso. Sin dal 1946, anno in cui fu fondata da Olaf Kamstrup in Danimarca, l’azienda ha sistematicamente puntato sulla superiorità delle proprie tecnologie e competenze, costantemente alla ricerca di soluzioni sempre più efficienti in grado di trasformare interi settori e mercati.
    Voce di capitolato
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 è un misuratore di portata statico basato sul principio di misurazione a ultrasuoni. È utilizzato principalmente come misuratore volumetrico per contatori di energia, ad es. MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 è stato progettato per l’uso in impianti di riscaldamento e raffrescamento in cui come mezzo di trasmissione del calore viene usata l’acqua. ULTRAFLOW® 54 sfrutta la tecnologia a microprocessore e tecniche di misurazione ultrasoniche. Poiché tutti i circuiti per il calcolo e la misurazione sono raccolti su una singola scheda, questo contatore vanta un design compatto e ottimizzato in aggiunta a un livello estremamente elevato di precisione e affidabilità delle misurazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico65-5-FECP-XXX
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaULTRAFLOW® 54
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)360
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)360
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCSegmento flusso

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America