Pubblica i tuoi prodotti
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Voce di capitolato
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28935
    • Famiglia di prodottoROUNDA V2LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto