Pubblica i tuoi prodotti
Collection Elven colour Gris Floor Tiles
Keraben
Archiviato

Collection Elven colour Gris Floor Tiles

Evocative of metal sheets, with a subtle rusted effect. A collection inspired by metal, Elven by Keraben redefines our aesthetic canons thanks to the strong allure of its lappato effect. The collection comes in different formats (150x75 or 150x37) and a choice of five colours, all in a lappato finish. Rounding it off are the biggest décors on the market, emphasizing Elven’s suitability for large-scale interior design projects.
Voce di capitolato
  • Floor Tile: 150x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. 150x37: Blanco Lappato, Blanco Concept Lappato, Beige Lappato, Beige Concept Lappato, Grafito Lappato, Grafito Concept Lappato, Oxido Lappato, Oxido Concept Lappato. 75x75: Gris, Gris Lappato. 37x75: Gris, Gris Lappato. 60x60: Blanco, Blanco Lappato, Beige, Beige Lappato, Grafito, Grafito Lappato, Gris, Gris Lappato, Oxido, Oxido Lappato. Technical Issues: Skirting: 8x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelven_gris_pavimentos
  • Famiglia di prodottoFloor Tiles
  • Gruppo di famigliaElven
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2018-07-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Codice CSI UniFormat IIC30
  • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES