Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 120
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico28665
  • Famiglia di prodottoFittings and connection pieces
  • Gruppo di famigliaPump technology - Accessory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioGhisa
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto