Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL-Balcony drain 40171.20 lateral Ø 75

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 75 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40171-20
  • Famiglia di prodottoBalcony / terrace drain
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto