Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS, with glue flange and counter flange Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses up to 10 mm, with locking system
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42701-95
  • Famiglia di prodottoSuperflat
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto