Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

Drain body with lateral outlet Ø 75 Practicus with connection flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm
Voce di capitolato
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 0.703 kg • Net weight: 0.612 kg • Water seal height: 50 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico45170
  • Famiglia di prodottoPracticus floor drain
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto