Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

Pipe flap valve Ø 160 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 190 mm • Height: 190 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (DA): 150 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.655 kg • Net weight: 0.543 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico79150
  • Famiglia di prodottoPipe flaps up to NS 200
  • Gruppo di famigliaBackwater valves - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolymer
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto