Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico915864-M
  • Famiglia di prodottoGrease separators - Individual Solutions
  • Gruppo di famigliaSeparation technology - Individual Solutions
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)750
  • Larghezza (mm)600
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto