Pubblica i tuoi prodotti
Waste bin

Waste bin

4.6 su 5 stelle4.6(7 recensioni)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Voce di capitolato
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04988070000
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaWashbasin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Kg)1.54
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti