Pubblica i tuoi prodotti
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10
    Ø10
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Voce di capitolato

    •      Type     Length range:
      Ø10     FIXPLUG-10     120 - 260 mm


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFIXPLUG-10-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • Famiglia di prodottoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Gruppo di famigliaFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-12-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioNylon
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCFissagio meccanico
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descrizione Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America