Pubblica i tuoi prodotti
K - Hex head wood screw

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Voce di capitolato
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK-Hex_head_wood_screw
  • Famiglia di prodottoScrews and fasteners for wooden constructions
  • Gruppo di famigliaWood construction screws
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-31
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
  • Clasificazione IFCAccessorio discreto
  • Codice Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Descrizione Uniclass 2015Construction joints
  • Numero OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Titolo OmniClassScrews

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America