Pubblica i tuoi prodotti
KD - Steel washer
KD - Steel washer

    KD - Steel washer

    KD
    Steel washer for fixing Thermal and hydroinsulation on flat roofs

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Timber

      MATERIAL
      • Carbon steel

      ANTI-CORROSION PROTECTION
      • Galvanized (white)

      APPLICATION
      • For fastening Thermoinsulation
      • For fastening Hydroinsulation

        Voce di capitolato
        • Type    Size   Dedicated screw
          KD-01(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-02-W-5.5(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T
          KD-05(X200)    Ø 50   WDB-T, WSR-T
          KD-07-WW(X200)    Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-P(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-04-W-5(X200)    Ø 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-5(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T
          KD-03-W-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
          KD-03-W-9(X200)    80 x 40   WB6-D, SMN-6
          KD-03-WW-7(X200)    80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6

        Specifiche tecniche
        • Rif. UnicoKD-Steel-washer
        • Famiglia di prodottoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • Gruppo di famigliafastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
        • TipoMateriale di costruzione
        • Data di pubblicazione2022-12-13
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleAcciaio
        • Progettato inPolonia
        • Prodotto inPolonia
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
        • Clasificazione IFCFermaglio

        Disponibilità Regionale

        Asia Europa Nord America