Pubblica i tuoi prodotti
KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG - Hammer-in anchor for AAC substrates

KMG
∅5, ∅6, ∅8, ∅10

Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.)

SUBSTRATES
Autoclaved aerated concrete

ANCHOR MATERIAL
• Galvanized steel

INSTALLATION METHOD
• Pre-positioned instalation

APPLICATION
• Universal metal hammer-in anchor utilised as expansion element combined with screw-in expansion pin (screw, screw-in hook, etc.).

Voce di capitolato
  • Galvanized steel

         Type     Length range:
    ∅5     KMG     30 mm
    ∅6     KMG     32 mm
    ∅8     KMG     36-60 mm
    ∅10     KMG     60 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKMG_Hammer_in_anchor_for_AAC_substrates
  • Famiglia di prodottoAnchors
  • Gruppo di famigliaWedge anchors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Ancoranti
  • Clasificazione IFCFissagio meccanico
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_03_97
  • Descrizione Uniclass 2015Wedge anchors
  • Numero OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titolo OmniClassExpansion Anchors

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America