Pubblica i tuoi prodotti
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13

For fastening EPS / XPS / MW / PU (PIR and PUR) thermal insulation to load-bearing substrate.
For fastening PVC / TPO/FPO / EPDM / PAPA hydro-insulation to load-bearing substrate

SUBSTRATES

• Solid wood
• Plywood
• OSB board
• Steel up to 3mm

FASTENER MATERIAL
• Polypropylene [PP]

TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
• Mineral wool

INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation

Voce di capitolato

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Famiglia di prodottoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Gruppo di famigliafastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolietilene
  • Materiale secondarioAcciaio zincato
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
  • Clasificazione IFCFissagio meccanico
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
  • Descrizione Uniclass 2015Equipment fasteners
  • Numero OmniClass23-13 25 19
  • Titolo OmniClassThermal Insulation 

Disponibilità Regionale

Asia Europa Nord America