Pubblica i tuoi prodotti
WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12 - Self-drilling fastener with EPDM washer for fixing steel sheets in steel substrate

WSW-12
∅5,5
Hexagonal head fastener with aluminium/EPDM washer for fixing sandwitch panels in steel construction.
Drilling depth up to 12 mm.

SUBSTRATES
• Steel construction

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • For fastening sandwich panels to steel substrate
    • For fastening wall sandwich panels in a vertical and horizontal arrangement
    • For fastening roof sandwich panels
    • For surface installation
    • For installation in board lock

    Voce di capitolato
    •     SQ Ceramic    Length range:    Sandwitch thikness:
      ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
    • Famiglia di prodottoFastening systems for lightweight roof and wall cladding
    • Gruppo di famigliaSelf drilling fasteners
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-11-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
    • Clasificazione IFCFermaglio

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America