Pubblica i tuoi prodotti
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Bathe with a partner in stylish comfort. This generous 6-foot bath offers a wide oval basin for a fully immersing soak. Molded back supports and armrests on both ends let you enjoy optimum relaxation.

    FEATURES

    • Spacious design accommodates up to two bathers.
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Reversible drain.
    • Drop-in.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1149
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtub
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)19.75
    • Larghezza (pollici)42.12
    • Profondità (pollici)72
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs