Pubblica i tuoi prodotti
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-14223-T9 Mille Fleurs™ Conical Bell® Vessel bathroom sink

    Inspired by old-world folk art, Mille Fleurs adds an understated elegance to the bathroom. Its blossom-laden branches and birds of flight capture the delicate artistry found in embroidery, rosemaling, and tapestry. Platinum and gold accents add a refined sense of luxury to this Conical Bell vessel sink.

    FEATURES

    • Decorated with a blossom and bird pattern with gold and platinum accents on Almond background.
    • Round bowl-like basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-14223-T9
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaConical Bell®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.37
    • Larghezza (pollici)16.25
    • Profondità (pollici)16.25
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks