Pubblica i tuoi prodotti
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Parallel™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Parallel™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Parallel™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • Requires valve trim (sold separately)

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • For 8" (203 mm) centers
  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-20716-K
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaParallel®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.5
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)2.52
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descrizione Uniclass 2015Valve accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves