Pubblica i tuoi prodotti
Brazn™ 16-1/4" square undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 16-1/4" square undermount bathroom sink

Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink collection proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

Features

  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Brass drain and color-matched brass drain cover
  • With overflow
  • Square basin

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-21056
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaBrazn™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.09
  • Larghezza (pollici)16.29
  • Profondità (pollici)16.42
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks