Pubblica i tuoi prodotti
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2297-G Kathryn® 23-7/8" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular sink makes a striking addition to the bathroom, particularly when paired with a countertop that exposes the basin's glazed underside. 


    Features

    • Rectangular basin.
    • Glazed underside works beautifully for countertop installations.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Kathryn collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Mettiti in contatto con Kohler

    Voce di capitolato
    • Product Dimensions

      Length 23-7/8", Height 6-7/8", Width 15-5/8"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokohler-K-2297-G
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaKathryn®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks