Pubblica i tuoi prodotti
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.


    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-1 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2359-1
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaArcher®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35.25
    • Larghezza (pollici)20.44
    • Profondità (pollici)23.94
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks