Pubblica i tuoi prodotti
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    An alluring contrast of shapes defines the Inscribe Wading Pool sink. The deep, circular cast iron basin has gently sloping walls descending to a precisely squared bottom with centered drain.


    Features

    • Circular basin with sloping walls.
    • Centered drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Vessel

    Mettiti in contatto con Kohler

    Voce di capitolato
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokohler-K-2388
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaInscribe®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks