Pubblica i tuoi prodotti
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 3" straight rainhead arm with flange provides a solid ceiling mount for single-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with single-function rainheads
  • 3" (76 mm) straight shower arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-26319
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaStatement™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.75
  • Larghezza (pollici)2.19
  • Profondità (pollici)2.19
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties