Pubblica i tuoi prodotti
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside of the Dolce Vita lavatory can only be created from KOHLER Cast Iron. This self-rimming lavatory is without faucet holes; complete the look with a wall- or counter-mount faucet.

    FEATURES

    • The incredibly beautiful shape, unsurpassed depth of color and distinctive raised pattern on the underside.
    • Constructed of KOHLER® Cast Iron.
    • 17-1/2"L x 17-1/2"H.
    • Self-rimming installation.
    • No faucet holes.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2815
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaDolce Vita®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.75
    • Larghezza (pollici)17.5
    • Profondità (pollici)17.5
    Relativo a
    • Materiale principaleGhisa
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks