Pubblica i tuoi prodotti
Purist® 14" pivot handle
Kohler

Purist® 14" pivot handle

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)

Purist combines the strength of simple, classic architectural forms with sensual design lines and careful detailing. This pivot shower door handle contains elements of relaxed minimalism and modern design to harmonize with faucets and accessories from the Purist collection and nearly any bathroom decor. Its fluid design lines offer ease of cleaning.

Features

  • Generous 14" (356 mm) handle length
  • Double handle opens door from the inside and outside of the shower
  • For use with heavy glass pivot shower doors
  • Coordinates with other products in the Purist collection

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-705767
  • Famiglia di prodottoHandles
  • Gruppo di famigliaPurist®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)16
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)2.5
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 17
  • Titolo OmniClassShower Enclosures