Pubblica i tuoi prodotti
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead, handshower or both at one time.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-76336
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaGooseneck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.43
  • Larghezza (pollici)2.5
  • Profondità (pollici)18.18
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties